Jeu de bascules 1x personnalisable pour Tastsensor 4.95

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
aluminium blanc brillant (laqué)
Réf. 5031 903
5031 903
80,18 EUR
EAN 4010337098256
UV 1
SP 06
aluminium blanc satiné (laqué)
Réf. 5031 927
5031 927
80,18 EUR
EAN 4010337098287
UV 1
SP 06
aluminium anthracite (laqué)
Réf. 5031 928
5031 928
80,18 EUR
EAN 4010337098195
UV 1
SP 06
aluminium (anodisé)
Réf. 5031 17
5031 17
68,37 EUR
EAN 4010337072669
UV 1
SP 06
aluminium noir mat (laqué)
Réf. 5031 905
5031 905
80,18 EUR
EAN 4010337098225
UV 1
SP 06
aluminium gris mat (laqué)
Réf. 5031 915
5031 915
80,18 EUR
EAN 4010337098157
UV 1
SP 06
aluminium noir (anodisé)
Réf. 5031 126
5031 126
68,37 EUR
EAN 4010337072638
UV 1
SP 06
bronze
Réf. 5031 38
5031 38
133,28 EUR
EAN 4010337098324
UV 1
SP 06
verre noir
Réf. 5031 05
5031 05
68,37 EUR
EAN 4010337072546
UV 1
SP 06
acier inoxydable
Réf. 5031 219
5031 219
115,58 EUR
EAN 4010337072607
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
  • Interfaces utilisateurs constituées de matériaux naturels robustes de haute qualité, d'une épaisseur de trois millimètres, tels que le verre, l'acier inoxydable ou l'aluminium.
  • Les variantes dans les teintes système sont des bascules en aluminium laqué. La variante en bronze est une bascule en acier inoxydable avec revêtement PVD.

Indications

  • Le marquage est effectué via le service de marquage Gira et est appliqué de manière précise et permanente sur le matériau à l'aide de la technologie laser. Suite à une inscription gratuite, différentes polices et symboles sont disponibles pour une conception personnalisable de sorte que les logos des entreprises ou des hôtels peuvent également être intégrés. La commande est traitée via le grossiste mentionné lors de la commande des bascules.
  • Veuillez noter que les jeux de bascule pour le Tastsensor 4.95 en verre blanc ne peuvent pas être marqués au laser pour des raisons techniques.
  • Ce produit peutuniquementêtre commandé via le service de marquage Gira.
  • Marquage professionnel via le service de marquage Girawww.marking.gira.com.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Téléchargement (en)


Rocker sets for pushbutton sensor 4
Installation instructions

Assembly instructions.

Réf. 5021 ..
5022 ..
5024 ..
5031 ..
5032 ..
5034 ..

PDF, 1.851 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements