Support Gira One:
Twisted-Pair YCYM 2 x 2 x 0,8
Tension d'essai:
4 kV (ligne de bus KNX/EIB)
Tension nominale:
SELV 21 V à 32 V CC
Puissance de commutation:
AC 250 V, 16 A / AC1
Courant d'enclenchement maximal:
800 A (200 µs), 165 A (20 ms)
Capacité de charge des sorties adjacentes:
Somme de 20 A
Puissance de raccordement
Charge capacitive:
16 A, max. 140 µF
Moteurs (store ou ventilateur):
1380 W
Lampes à incandescence:
2300 W
Transformateur bobiné:
1200 VA
tubes fluorescents non compensés:
1000 VA
Tubes fluorescents,câblage duo:
2300 VA
tubes fluorescents compensés en parallèle:
1160 VA
Lampes à vapeur de mercure non compensées:
1000 W
Lampes à vapeur de mercure compensées en parallèle:
1160 W
Bus Gira One:
Borne de raccordement et de dérivation
Charge:
Bornes à vis (max. 4 mm² ou 2 x 2,5 mm²)
Tension nominale:
SELV 21 V à 32 V CC
Puissance de commutation:
250 V CA, 16 AX
Courant d'enclenchement maximal:
800 A (200 µs), 165 A (20 ms)
Support Gira One:
Twisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8
Tension d'essai:
4 kV (ligne de bus KNX/EIB)
Bus Gira One:
Bornes de connexion sur le câble de commande
Entrées:
Bornes de connexion sur le câble de commande
section de raccordement:
4 mm² max.
Type d’entrée:
libre de potentiel
Entrées de poste secondaire:
env. 5 V
Ligne de poste secondaire:
10 m max.
Puissance de raccordement
Charge capacitive:
16 A, max. 140 µF
Moteurs (store ou ventilateur):
1380 W
Lampes à incandescence:
2300 W
tubes fluorescents compensés en parallèle:
1160 VA
Transformateur bobiné:
1200 VA
tubes fluorescents non compensés:
1000 VA
Tubes fluorescents,câblage duo:
2300 VA
Température ambiante:
-5°C à +45°C
Consommation de courant:
de 5 à 18 mA