Nouveau

Module variateur rotatif à LED System 3000 Basic RC

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 2457 00
2457 00
EUR
EAN 4010337131458
UV 1
SP 02
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/20.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Nouveauté. Disponible à partir de 01/2026.

Accessoires nécessaires

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • L’appareil fonctionne selon le principe de la coupure de phase descendante.
  • Allumage progressif pour préserver les lampes.
  • Interrupteur à pression/va-et-vient pour circuits va-et-vient et en croix.
  • Luminosité minimale réglable.
  • Luminosité maximale réglable.
  • Protection électronique contre les courts-circuits et les surcharges.
  • Protection électronique contre les températures excessives.
  • Aucun conducteur neutre requis.

Technical data

Tension nominale:
230 V CA, 50/60 Hz

En attente:
aucun

Puissance de raccordement à 35 °C
Lampes LED HT (coupure de phase capacitive):
Typ. 3 jusqu’à 200 W
Lampes à incandescence:
3 à 200 W
Halogène HT:
3 à 200 W
Transformateur électronique avec LED BT (coupure de phase capacitive):
Typ. 3 jusqu’à 200 W

Longueur de câble
Charge:
max. 100 m

Profondeur de montage:
24 mm

Montage:
dans un boîtier selon DIN 49073

Température ambiante:
0 °C à +35 °C

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Module variateur rotatif à LED Basic RC
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 2457 00

PDF, 385 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements