Boîtier apparent, construction plate
1x pour Standard 55, E2, Event, Esprit

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc brillant
Réf. 0219 29
0219 29
8,92 EUR
EAN 4010337219293
UV 1
SP 01
blanc satiné
Réf. 0219 27
0219 27
8,92 EUR
EAN 4010337219279
UV 1
SP 01
anthracite
Réf. 0219 28
0219 28
10,29 EUR
EAN 4010337219286
UV 1
SP 11
teinte alu
Réf. 0219 26
0219 26
12,37 EUR
EAN 4010337219262
UV 1
SP 11
noir mat
Réf. 0219 005
0219 005
12,37 EUR
EAN 4010337036982
UV 1
SP 11
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/20.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Pour bouton-poussoir avec basse-tension jusqu'à 42 V et module émetteur mural radio.

Technical data

Dimensions
L x H x P:
91,5 x 91,5 x 55 mm

Indications

  • Ne convient pas à une entrée de câble ou de goulotte.

Etendue de la livraison

  • Le cachene peuvent pascompris dans la livraison.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.