Régulateur de luminosité Mini pour KNX

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 2210 00
2210 00
148,15 EUR
EAN 4010337014706
UV 1
SP 06
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/20.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Le régulateur de luminosité se monte directement au plafond, au-dessus du lieu à éclairer, par exemple un poste de travail.
  • Analyse les conditions d'éclairage de la surface se trouvant en dessous de lui.
  • La régulation de luminosité peut être activée et désactivée via un détecteur de mouvement ou de présence ou depuis un bouton-poussoir.
  • Montage de très faible hauteur.
  • Montage par serrage sur des plafonds suspendus.
  • Montage sur plafond dans un boîtier selon DIN 49073 au moyen d’accessoires en option.
  • Montage apparent dans un boîtier apparent (accessoire en option).
  • Le degré de protection IP44 permet un montage en extérieur ou dans des locaux humides.
  • La bague design recouvrable de peinture permet l'adaptation à la teinte du mur ou du plafond.
  • Après avoir retiré la bague design, la touche de programmation de l’appareil est facilement accessible par l’avant.

Capteur de luminosité avec surveillance des valeurs limites

  • On peut paramétrer jusqu'à trois valeurs limites.
  • Les fonctions de commutation, transmetteur de valeur de variation, poste secondaire d’ambiance d’éclairage et d’hystérésis sont configurables.
  • Possibilité de modifier la valeur limite via un objet de communication ou par apprentissage.
  • Couplé à l’installation d’éclairage, l’éclairage est varié en fonction de la lumière du jour (régulation d’éclairage constant) ou commuté (régulation 2 points).
  • Fonction de verrouillage incluse.

Technical data

KNX moyen:
TP256

Capteur de luminosité
Plage de mesure:
10 à 2000 lx
Zone de détection:
Ø env. 5 m

Classe de protection:
III

Indice de protection:
IP44

Raccordement KNX:
Borne de raccordement et de dérivation

Profondeur de montage:
34 mm

Température ambiante:
-25°C à +55°C

Dimensions
Découpe de plafond:
Ø 44 mm
Dimensions (avec petit anneau desing):
Ø 53,5 H 38,0 mm

Etendue de la livraison

  • La bague design petite est comprise dans la livraison.
  • Borne de raccordement et de dérivation pour KNX comprise dans la livraison.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Régleur de luminosité mini
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 2210 00

PDF, 1.405 Kb

Charger


Régleur de luminosité mini
Base de données de produits

Base de données de produits à partir d'ETS3.0d.

Réf. 2210 00

VD4, 64 Kb

Charger


Téléchargement (de)


Helligkeitsregler Mini
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Réf. 2210 00

PDF, 2.360 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements