Jeu de 2 prises SCHUKO 16 A 250 V~avec clapet, serrure à fermeture avec la même clé et zone d'inscription (partie inférieure et supérieure de boîtier)
avec serrures identiques

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
gris
Réf. 4560 30
4560 30
141,22 EUR
EAN 4010337095644
UV 1
SP 14
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/20
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • En cas d'utilisation par exemple d'une machine à laver et d'un sèche-linge dans des locaux communs.
  • Avec bornes vissées.

Technical data

section de raccordement
Pour les conducteurs de:
1,5 mm² à 2,5 mm²

Propriétés des conducteurs:
rigide et flexible

Etendue de la livraison

  • Quatre clés par jeu sont comprises dans la livraison.
  • Étiquette vierge fournie.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.