Module d'alimentation de tension USB PD 1x

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc
Réf. 2362 00
2362 00
85,00 EUR
EAN 4010337125259
UV 1
SP 02
noir
Réf. 2363 00
2363 00
85,00 EUR
EAN 4010337125242
UV 1
SP 02
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/20.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires nécessaires

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Le module d'alimentation en USB type C avec Power Delivery permet une charge plus rapide si l’appareil à connecter est également doté de la technologie Power Delivery.
  • L’appareil raccordé détermine la tension de charge appropriée à partir de l’alimentation en tension. 5, 9, 15 ou 20 volts avec un maximum de 3,25 ampères sont possibles. Il en résulte une puissance de charge allant jusqu’à 65 watts (20 V × 3,25 A).
  • Une charge personnalisable est possible grâce à la technologie Power Delivery.
  • Station de charge pour batteries d’appareils mobiles avec port USB-C.
  • 1 connecteur femelle USB-C.
  • Résistant aux courts-circuits et aux surcharges.
  • Connexion conforme à la spécification USB Power Delivery révision 3.2.

Technical data

Tension nominale:
220 - 240 V CA, 50/60 Hz

Tension de sortie:
5 à 20 V CC

Courant de sortie:
max. 3,25 A

Capacité de charge:
15 à 65 W

En attente:
< 0,09 W

Classe de protection:
II

section de raccordement:
max. 2,5 mm2

Profondeur de montage:
32 mm

Température ambiante:
0 °C à +35 °C

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Module d’alimentation en tension USB PD
Modes d'emploi

Mode d’emploi.

Réf. 2362 00
2363 00

PDF, 576 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements