Tastsensor 3 Basis 1x pour KNX
Gira F100

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc brillant
Réf. 2021 112
2021 112
114,26 EUR
EAN 4010337081661
UV 1/5
SP 06
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
  • Montage sur un coupleur de bus 3.
  • Protection contre le démontage par vissage.
  • Fonctions des manettes: commuter, varier, store, transmission de valeur 1 octet et poste secondaire d'ambiance.
  • Deux LED d’état bleues par zone de commande.
  • LED de fonctionnement en blanc.
  • Fonction paramétrable de la LED de fonctionnement et de la LED d'état.

Technical data

KNX moyen:
TP256

Température ambiante:
-5°C à +45°C

Classe de protection:
III

Indications

  • Marquage professionnel via le service de marquage Girawww.marking.gira.com.

Etendue de la livraison

  • Des étiquettes de marquage vierges sont jointes.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Tastsensor 3 de base 1-/2-/3 F100, Tastsensor 3 confort 1-/2-/3-/4 F100
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 2021 ..
2022 ..
2023 ..
2031 ..
2032 ..
2033 ..
2034 ..
2035 ..

PDF, 322 Kb

Charger


Tastsensor 3 de base, simple F100
Base de données de produits

Base de données de produits à partir d'ETS3.0d, 160 Koctets.

Réf. 2021 ..

VD4, 178 Kb

Charger


Téléchargement (de)


Tastsensor 3 Basis 1-/2-/3-fach Flächenschalter
Technische Dokumentation

Technische Dokumentation.

Réf. 2021 ..
2022 ..
2023 ..

PDF, 889 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements