Élément pour étiquette nominative ou plaque de porte au format DIN A4. L'épaisseur de matériau est adaptée de manière optimale à l'étiquette. Ceci évite une ondulation, telle qu'elle peut se produire pour les papiers à photocopier du commerce.
Caractéristiques
Les LED blanches projettent un faisceau de lumière vers le bas. On obtient ainsi un éclairage d'orientation indirect ne provoquant pas d'éblouissement gênant, même dans les chambres à coucher.
Technical data
Tension nominale:
230 V CA, 50 Hz
Puissance absorbée:
0,05 W / 1,65 mA
Intensité lumineuse:
0,2 cd
Température ambiante:
De 0 °C à +40 °C
Indications
Les feuilles d'inscription peuvent être imprimées sur toutes les imprimantes courantes.