Comparaison d'articles

Plaque de montage pour station d'appartement vidéo apparent
Bascule avec fenêtre de contrôle

Vue d'ensemble

Specification: blanc crème brillant

Order No.: 8510 01

Packing unit: 1

EUR/piece:

PS: 10

EAN: 4010337032274

Vue d'ensemble

Specification: blanc crème brillant

Order No.: 3290 01

Packing unit: 1

EUR/piece:

PS: 01

EAN: 4010337041610

 

Caractéristiques

  • La bascule de commutation flottante permet un positionnement automatique et précis de la bascule dans le cadre.
  • Fixation rapide (3,5 tours par griffe de fixation).
  • Fixation des griffes facilitée grâce à l’entraînement robuste de la tête de vis PZ1 / fente / PH.
  • Test de tension depuis l’avant possible.
  • Une longueur de dénudage uniforme (11 mm) pour les interrupteurs et les prises permet un montage plus rapide et plus efficace.
  • Utilisation de conducteurs rigides et flexibles possible.
  • Leviers de déverrouillage faciles d’accès.
  • Base thermoplastique incassable.
  • Les éléments d’éclairage LED de série peuvent être insérés par l’avant.
  • En fonction de l’interrupteur, la rotation de l’élément d’éclairage à 180° permet de passer de l’éclairage de contrôle à l’éclairage permanent.