L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
Griffes d’écartement encastrées.
Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
Profondeur de montage réduite.
Grand levier à œillet ergonomique.
Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
Base thermoplastique incassable.
Technical data
Profondeur de montage:
29 mm
Propriétés des conducteurs
rigide et flexible:
section de raccordement
Pour les conducteurs de:
1,5 mm² à 2,5 mm²
Indications
Cadre de finition (1x à 5x) des programmes d’interrupteurs Standard 55 et Gira E1 et E2, en combinaison avec le kit d’étanchéité ; convient également au montage de prises SCHUKO encastrées avec clapet à indice de protection IP44 (protection contre l’eau).
Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.
Indications
Convient pour deux modules 1x:
RJ45, cat.5, cat.6 blindé/non blindé,
Fibre optique E 2000 Kompakt Duplex IBM ACS Fibre,
SC Kompakt Duplex.