Comparaison d'articles

Insert de capot informatique pour modules IBM freenet 1x (ACS) 100 Ω Cabling-Cross-Line/Reichle de Massari
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec clapet et protection renforcée contr les contacts accidentels (Safety Plus)
System 55

Vue d'ensemble

Specification: 2x

Order No.: 0047 00

Packing unit: 5/25

EUR/piece: 6,12

PS: 01

EAN: 4010337047001

Vue d'ensemble

Specification: blanc brillant

Order No.: 4414 03

Packing unit: 1/5

EUR/piece: 18,59

PS: 01

EAN: 4010337094401

 

Caractéristiques

  • L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
  • Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
  • Griffes d’écartement encastrées.
  • Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
  • Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
  • Profondeur de montage réduite.
  • Grand levier à œillet ergonomique.
  • Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
  • Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
  • Base thermoplastique incassable.
 

Technical data

Profondeur de montage:
29 mm

Propriétés des conducteurs
rigide et flexible:

section de raccordement
Pour les conducteurs de:
1,5 mm² à 2,5 mm²

Indications

  • Convient pour deux modules 1x:
    RJ45, cat.5, cat.6 blindé/non blindé,
    Fibre optique E 2000 Kompakt Duplex IBM ACS Fibre,
    SC Kompakt Duplex.
  • Convient uniquement pour montage horizontal.

Indications

  • Cadre de finition (1x à 5x) des programmes d’interrupteurs Standard 55 et Gira E1 et E2, en combinaison avec le kit d’étanchéité ; convient également au montage de prises SCHUKO encastrées avec clapet à indice de protection IP44 (protection contre l’eau).
  • Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.