Fonctionnement:
0,25 W / 0,35 VA / 1,5 mA
En attente:
0,175 W / 0,25 VA / 1,0 mA
Intensité lumineuse:
0,2 cd
Profondeur de montage:
29 mm
Température ambiante:
De 0 °C à +40 °C
Propriétés des conducteurs:
rigide et flexible
Pour les conducteurs de:
1,5 mm² à 2,5 mm²