Ma maison
0
CH
Prises
Prise SCHUKO 16 A 250 V~avec plaque massive pour montage individuel
Standard 55
Prise SCHUKO 16 A 250 V~
Prise SCHUKO 16 A 250 V~
Prise SCHUKO 16 A 250 V~
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ sans griffes de fixation
System 55
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus)
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus), sans griffes de fixation
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus)
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus)
avec cache jaune pour l'alimentation spéciale
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec impression « EDV »
System 55
Prise SCHUKO 16 A 250 V~avec zone d'inscription
System 55
Prise SCHUKO 16 A 250 V~avec zone d'inscription
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec zone d'inscription et protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus)
System 55
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec zone d'inscription et protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus)
Prise SCHUKO 16 A 250 V~avec clapet
Prise SCHUKO 16 A 250 V~avec clapet
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec clapet et zone d'inscription
System 55
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec clapet et protection renforcée contr les contacts accidentels (Safety Plus)
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec clapet, zone d'inscription et protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus)
System 55
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec témoin lumineux orange et zone d'inscription
System 55
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec témoin lumineux vert et zone d'inscription
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec clapet, témoin lumineux orange et protection renforcée contr les contacts accidentels (Safety Plus)
System 55
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec luminaire d'orientation LED et protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus)
System 55
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec module oblique 30° et protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) sans griffes de fixation
System 55
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec module oblique 30° et protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) sans griffes de fixation
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) et alimentation en tension USB 2x
Type A / Type C
Prise double SCHUKO 16 A 250 V~ avec plaque massive
Standard 55
Prise SCHUKO double 16 A 250 V~ avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) et plaque massive pour boîtier d'encastrement pour appareil 1x
Prise double SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) pour boîtier d'encastrement pour appareil 1x
Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec clapet, complet avec kit d'étanchéité IP44 et cadre de finition
Standard 55
Prise SCHUKO 2x 16 A 250 V~avec clapet, complet avec kit d'étanchéité IP44 et cadre de finition
Standard 55
Combinaison interrupteur à bascule / prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec plaque massive
Boîtier de plancher vide encastré avec clapet
Boîtier de jonction à la cuisinière encastré
Prise double SCHUKO 16 A 250 V~avec plaque massive, sans griffes de fixation pour boîtier d’encastrement pour appareil 1x
Standard 55 avec bornes à fiches
Prise double SCHUKO 16 A 250 V~avec plaque massive pour boîtier pour appareil 1,5x
Standard 55
Prise double SCHUKO 16 A 250 V~ avecprotection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) pour boîtier d'encastrement pour appareil 1,5x
Prise SCHUKO 2x 16 A 250 V~précâblée, complète avec cadre de finition
Standard 55
Prise avec broche mise à la terre 16 A 250 V~ et protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus)
System 55
System 55
avec cache verte
System 55
Prise américaine à 2 pôles + E 20 A 125 V~, NEMA 5-20 R
Prise British Standard (BS 1363) 13 A 250 V~ avec shutter
System 55
Prise British Standard (BS 1363) 13 A 250 V~ branchée, avec shutter
System 55
Prise HNA 10 A 250 V~
Prise danoise 16 A 250 V~ 107-2 D1, DK 1-1b avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus)
System 55
Prise rasoir (DIN EN 61558 2-5) 115 - 230 V~ pour cadre de finition 2x sans nervure centrale
Boîtier d'encastrement pour appareil pour prise rasoir
Accueil
Nouveautés
Programmes d'interrupteurs
Technique et fonctions
Mon catalogue
Sélection de pays
Belgique (Français)
België (Nederlands)
International (English)
Deutschland
España
Italia
Nederland
Norge
Österreich
Polska
на русском языке
Schweiz (Deutsch)
Suisse (Français)
Svizzera (Italiano)
Sverige
United Kingdom
Enregistrer
Mot de passe oublié
Recherche élargie
Recherche élargie
Liste de pièces
Ma maison
Mes listes de pièces
Créer une nouvelle liste
Accueil
Programmes d'interrupteurs
System 55 Gira
Prises