Prise double SCHUKO 16 A 250 V~ avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) pour boîtier d'encastrement pour appareil 1x

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 2731 01
2731 01
21,50 EUR
EAN 4010337881100
UV 1
SP 01
blanc brillant
Réf. 2731 03
2731 03
21,50 EUR
EAN 4010337881117
UV 1
SP 01
blanc satiné
Réf. 2731 27
2731 27
21,50 EUR
EAN 4010337881124
UV 1
SP 01
anthracite
Réf. 2731 28
2731 28
24,10 EUR
EAN 4010337000778
UV 1
SP 11
teinte alu
Réf. 2731 26
2731 26
28,10 EUR
EAN 4010337000761
UV 1
SP 11
noir mat
Réf. 2731 005
2731 005
28,10 EUR
EAN 4010337037538
UV 1
SP 11
gris mat
Réf. 2731 015
2731 015
28,10 EUR
EAN 4010337085256
UV 1
SP 11
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
25 mm

section de raccordement
Pour les conducteurs de:
1,5 mm² à 2,5 mm²

Température ambiante
protection renforcée contre les contacts accidentels:
0 °C à +45 °C

Hauteur de saillie:
17,5 mm

Indications

  • Convient à tous les boîtiers pour appareil usuels.
  • Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.