Prise SCHUKO 16 A 250 V~ avec témoin lumineux vert et zone d'inscription avec cache orange et impression "ZSV" (alimentation de sécurité supplémentaire)
L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
Griffes d’écartement encastrées.
Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
Profondeur de montage réduite.
Grand levier à œillet ergonomique.
Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
Base thermoplastique incassable.
Technical data
Profondeur de montage:
29 mm
Propriétés des conducteurs:
rigide et flexible
section de raccordement
Pour les conducteurs de:
1,5 mm² à 2,5 mm²
Indications
Les socles des prises SCHUKO sont de couleurs différentes selon le type.
Etendue de la livraison
Une étiquette « EDV » est jointe.
Illustrations supplémentaires dans la base de données de média
Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.