Prise double SCHUKO 16 A 250 V~ avec plaque massive
Standard 55

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 0780 01
0780 01
16,05 EUR
EAN 4010337780014
UV 10
SP 01
blanc brillant
Réf. 0780 03
0780 03
16,05 EUR
EAN 4010337780038
UV 10
SP 01
blanc satiné
Réf. 0780 04
0780 04
16,05 EUR
EAN 4010337780045
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
25 mm

section de raccordement
Pour les conducteurs de:
1,5 mm² à 2,5 mm²

Indications

  • Convient à tous les boîtiers pour appareil usuels.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.