Prise danoise 16 A 250 V~ 107-2 D1, DK 1-1b avec protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus)
System 55

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 4422 01
4422 01
22,92 EUR
EAN 4010337092308
UV 1/5
SP 01
blanc brillant
Réf. 4422 03
4422 03
22,92 EUR
EAN 4010337092322
UV 1/5
SP 01
blanc satiné
Réf. 4422 27
4422 27
22,92 EUR
EAN 4010337092346
UV 1/5
SP 01
anthracite
Réf. 4422 28
4422 28
24,26 EUR
EAN 4010337092353
UV 1/5
SP 11
teinte alu
Réf. 4422 26
4422 26
29,13 EUR
EAN 4010337092339
UV 1/5
SP 11
noir mat
Réf. 4422 005
4422 005
29,13 EUR
EAN 4010337092292
UV 1/5
SP 11
gris mat
Réf. 4422 015
4422 015
29,13 EUR
EAN 4010337092315
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
  • L’anneau de support est mis à la terre conjointement avec les griffes de fixation et les vis à griffe.
  • Fixation rapide (env. 3,5 tours par griffe de fixation).
  • Griffes d’écartement encastrées.
  • Fixation par griffes simplifiée grâce à l’entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
  • Installation simplifiée grâce à l’agencement breveté des grands trous de serrure profilés au moyen de vis machinées.
  • Profondeur de montage réduite.
  • Grand levier à œillet ergonomique.
  • Étrier de mise à la terre robuste avec doigts de mise à la terre massifs.
  • Anneau de support en acier robuste résistant à la corrosion.
  • Base thermoplastique incassable.

Technical data

Profondeur de montage:
29 mm

section de raccordement
Pour les conducteurs de:
1,5 mm² à 2,5 mm²

Indications

  • Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.