Prise double SCHUKO 16 A 250 V~ avecprotection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) pour boîtier d'encastrement pour appareil 1,5x

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc crème brillant
Réf. 2735 01
2735 01
21,50 EUR
EAN 4010337000822
UV 1
SP 01
blanc brillant
Réf. 2735 03
2735 03
21,50 EUR
EAN 4010337771371
UV 1
SP 01
blanc satiné
Réf. 2735 27
2735 27
21,50 EUR
EAN 4010337771555
UV 1
SP 01
anthracite
Réf. 2735 28
2735 28
24,10 EUR
EAN 4010337771364
UV 1
SP 11
teinte alu
Réf. 2735 26
2735 26
28,10 EUR
EAN 4010337000785
UV 1
SP 11
noir mat
Réf. 2735 005
2735 005
28,10 EUR
EAN 4010337037521
UV 1
SP 11
gris mat
Réf. 2735 015
2735 015
28,10 EUR
EAN 4010337085294
UV 1
SP 11
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
25 mm

section de raccordement
Pour les conducteurs de:
1,5 mm² à 2,5 mm²

Hauteur de saillie:
6 mm

Indications

  • Convient aux boîtiers pour appareil Kompakt Attema UK 40 et type H 140 de ABB/HAF.
  • Protection renforcée contre les contacts accidentels (Safety Plus) selon DIN VDE 0620-1.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.