ASI pour set d'appel d'urgence

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc brillant
Réf. 2918 03
2918 03
EUR
EAN 4010337011767
UV 1/5
SP 34
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 01/20.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Alimentation sans interruption pour le set d'appel d'urgence Gira.
  • En cas de diminution ou de panne de la tension d'entrée du réseau, la charge raccordée est alimentée sans interruption par l'accu.
  • Lorsque la tension d'entrée du réseau remonte ou revient, l'accu est séparé de la charge et rechargé en fonctionnement normal sur le réseau.
  • Le contact de signalisation (M) permet de signaler les états de fonctionnement "ASI active" ou "accu défectueux".

Technical data

Tension d'entrée:
DC 24 V

Tension de sortie en fonctionnement sur accus:
22,8 V ± 10 %

Charge nominale en fonctionnement sur accus:
130 mA pour 1 h

Charge maximale
en fonctionnement sur accus:
300 mA pour 15 min

Batterie/accu.
Type:
UR18500F
N° UN:
3480

Charge maximale
en fonctionnement sur réseau:
250 mA

Montage:
dans un boîtier selon DIN 49073

Indications

  • Pour les installations selon DIN VDE 0834.
  • La norme DIN VDE 0834 prescrit le remplacement des éléments de construction à durée de vie limitée (accus) une fois par an.
  • Respectez les prescriptions d'élimination de piles usagées (accus).

Etendue de la livraison

  • La cache borgne est comprise dans la livraison.
  • Accu compris dans la livraison.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Revit Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 291803

RFA, 592 Kb

Charger


IFC Fichier pour BIM (Building information modeling)

Réf. 291803

IFC, 28 Kb

Charger


Téléchargement (en)


Uninterruptible power supply for the Gira emergency set
Operating instructions

Installation instructions

Réf. 2918 ..

PDF, 122 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements