Centrale Gira G1 PoE

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
verre noir
Réf. 2069 05
2069 05
1.233,34 EUR
EAN 4010337014270
UV 1
SP 36
verre blanc
Réf. 2069 12
2069 12
1.233,34 EUR
EAN 4010337014300
UV 1
SP 36
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 01/20.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Articles de fin de série. Livrables jusqu’en 07/2025.

Description alternative

Accessoires nécessaires

Pour une intégration dans un système de communication de porte Gira

2621 .. 2621 ..

Pour l'intégration en tant qu'appareil de commande de local KNX

rout.IP KNX

Pour l'intégration dans eNet

serveur rDIN

Accessoires optionnels

Module de capteur de température pour Gira G1

mod.capteur temp. Gira G1

Pièce de rechange en option

La centrale Gira G1 est un appareil de commande de local polyvalent pour la visualisation et la commande de différentes fonctions du bâtiment. Pour l'utilisation dans le système KNX et dans le système de communication de porte Gira ou en tant que client. L'étendue des fonctions dépend du micrologiciel utilisé.
Veuillez vous référer au catalogue en ligne Gira ainsi qu'aux documentations techniques relatives à l'appareil pour obtenir l'étendue exacte des fonctions.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • La commande se fait via un écran tactile multipoint.
  • La liaison et la communication se font via LAN ou WLAN en fonction de la variante.
  • Haut-parleur intégré.
  • Microphone intégré avec compensation d’écho.

Possibilités d’utilisation et combinaisons

  • Le Gira G1 en tant qu’appareil de commande de local polyvalent présente les fonctions ou les combinaisons de fonctions suivantes :
  • Appareil de commande de local KNX
  • Station d'appartement vidéo
  • Client pour les systèmes / serveurs suivants: Gira HomeServer – eNet – Gira X1- Gira One
  • Intégration de services internet

Propriétés en tant qu'appareil de commande de local KNX

  • Interface utilisateur intuitive et personnalisable par l'utilisateur final.
  • Les réglages du système sont protégés par un code PIN.
  • Commutation, appui, variation (relative et absolue), variation (y compris variation RVB, RVBB et Tunable White) commande de store et de volets roulants, transmetteur de valeur, poste secondaire d'ambiance.
  • Affichage d'état, affichage de la date et de l'heure, affichage de la température intérieure et de la température extérieure.
  • Jusqu'à 150 fonctions (six dossiers de fonctions ou locaux avec chacun jusqu'à 25 fonctions).
  • Plus de 320 icônes fonctionnelles.
  • Jusqu'à 125 horloges programmables hebdomadaires avec chacune 10 moments de commutation.
  • Appel des caméras IP.
  • Commande audio.
  • Code PIN pour les réglages système.
  • Thermostat d'ambiance en combinaison avec le module de capteur de température disponible en option ou les appareils KNX de mesure de la température ambiante, p. ex. le Tastsensor 3 Komfort.
  • Jusqu'à 150 postes secondaires de thermostat d'ambiance en combinaison avec le Tastsensor 3 Plus pour KNX ou le capteur de CO2 pour KNX pour la mesure et la régulation de la température ambiante.
  • Modes de fonctionnement : confort, veille, nuit et protection contre le gel ou la chaleur avec des valeurs de consigne de température respectives (pour le chauffage et/ou le refroidissement).
  • Modes de fonctionnement adaptables individuellement.
  • Prolongation de confort par touche de présence.
  • Commutation de protection contre le gel ou chaleur par état de la fenêtre.
  • Affichage des informations du thermostat d'ambiance.
  • Paramètres de régulation réglables pour régulateur PI et régulateur 2 points.
  • Une horloge programmable de chauffage comme horloge programmable hebdomadaire avec 28 moments de commutation.
  • Poste secondaire de thermostat d'ambiance pour fonctionnement dans le sauna.
  • Poste secondaire de thermostat d'ambiance pour commande d'installations de climatisation (ventilo-convecteur) en combinaison avec une passerelle KNX pour installations de climatisation.
  • Réglage de la température de consigne, du courant d'air (direction, intensité) et du mode de fonctionnement.

Caractéristiques comme station d'appartement vidéo

  • Commutation de caméra : sélection ciblée des caméras couleur raccordées.
  • Commande de l'ouvre-porte.
  • Activation et désactivation de la tonalité d'appel.
  • Tonalité d'appel sélectionnable à partir de 10 mélodies.
  • Prise d'appel.
  • Réglage de la tonalité d'appel et du niveau sonore de la parole.
  • Appels internes.
  • Possibilité de déclencher l’appel d'étage via Tastsensor pour KNX.

Propriétés en tant que station d'appartement pour Client SIP

  • Fonction client pour les systèmes SIP d'autres fabricants, par exemple Comelit, TCS, SCHÜCO DCS Touch, 2N.
  • Possibilité d'appels directs SIP ou via le bureau d'enregistrement
  • 64 appels internes possibles, par ex. vers le concierge
  • Fonction Early Media pour l'image vidéo

Intégration de services internet

  • Portail météo Gira : affichage des prévisions météo pour jusqu'à cinq lieux (connexion internet nécessaire).

Le Gira G1 peut également être utilisé comme Client pour les systèmes / serveurs suivants : HomeServer Client

  • En fonction de la configuration, le Gira G1 peut être utilisé comme Client dans des installations avec un Gira HomeServer. Après activation, le Gira G1 affiche le design d'interface du Gira HomeServer. Ce faisant, presque toutes les fonctions disponibles dans la livraison de série du Gira HomeServer sont prises en charge, y compris celles utilisées comme station d'appartement vidéo et comme service météo en ligne.

Client eNet

  • En fonction de la configuration, le Gira G1 peut être utilisé comme client dans des installations avec un serveur eNet. Après activation, le Gira G1 affiche le design d’interface du système eNet SMART HOME. En l’occurrence, toutes les fonctions du système eNet SMART HOME sont prises en charge, y compris celles de station d’appartement vidéo et de service météo en ligne.

Client X1

  • En fonction de la configuration, le Gira G1 peut être utilisé comme client dans des installations avec un Gira X1. Après activation, le Gira G1 affiche le design d’interface du Gira X1. Jusqu’à 250 fonctions X1 peuvent être prises en charge.
  • En plus des fonctions X1 de la commande de bâtiment, les fonctions suivantes sont disponibles dans le Gira G1 en tant que client Gira X1 :
    Fonction directe
    Communication de porte Gira
    Service météo en ligne
    Système de sécurité Alarme Connect avec les fonctions
    • Activer
    • Désactiver
    • Acquitter le message
    • Afficher les alarmes
    • Arrêter les alarmes

Système de sécurité Alarm Connect

  • Activer.
  • Désactiver.
  • En tant que client, les fonctions de l’appareil de commande de local KNX ne sont pas disponibles. Veuillez vous référer au catalogue en ligne Gira ainsi qu’aux documentations techniques relatives à l’appareil pour connaître l’étendue exacte des fonctions.
  • Centrale Gira G1 avec module de raccordement encastré PoE LAN. L’alimentation en tension se fait via le câble réseau (Power-over-Ethernet).
  • Communication de données via LAN.

Technical data

Puissance absorbée
Maximale:
7 W
Typique:
4 W
Minimum:
2 W

Alimentation en tension
Classe de puissance PoE 0:
PoE 48 V CC

Standard LAN:
IEEE 802.3af

Conducteur de raccordement
Spécification Ethernet:
Cat.5e, cat.6, cat.6a, cat.7

Affichage
Type:
TFT
Taille:
15,3 cm (6″)
Nombre de couleurs:
16,7 M
Résolution:
480 x 800 px (WVGA), 155 ppi
Luminosité:
350 cd/m²
Rapport des contrastes:
1:500
Angle d'observation:
> 80° tout autour

Capteur de proximité
Portée:
50 cm max.
Zone de détection:
30° à l’horizontale, 30° à la verticale

KNX moyen:
KNXnet/IP

Normes KNX
Transmetteur de valeur DPT:
5.010, 6.010, 5.001, 5.004, 7.001, 8.001, 9.xxx, 12.001, 13.001, 14.xxx

Indice de protection:
IP21

Profondeur de montage:
32 mm

Température ambiante:
0°C à +45°C

Alimentation en tension
Classe de puissance PoE 0:
PoE 48 V CC

Standard LAN:
IEEE 802.3af

Conducteur de raccordement
Spécification Ethernet:
Cat.5e, cat.6, cat.6a, cat.7

Profondeur de montage:
32 mm

Indications

  • Convient uniquement pour l'utilisation en intérieur.
  • Hauteur de montage recommandée : 150 cm à partir du sol.
  • Le montage se fait sur un boîtier profond (recommandation boîtier pour électronique avec raccordement LAN).
  • La communication avec l’installation KNX s’effectue uniquement via le standard KNXnet/IP.
  • Pour pouvoir connecter le Gira G1 PoE à l’installation KNX, il est nécessaire d’utiliser un routeur IP pour KNX. Plusieurs Gira G1 peuvent être exploités avec un routeur IP Gira pour KNX.
  • Pour pouvoir connecter le Gira G1 230 V ou le G1 24 V à l’installation KNX, un routeur IP Gira pour KNX est requis (à partir de la version 3 du micrologiciel) afin de garantir une communication fiable sur le réseau WLAN. À cet effet, le routeur IP Gira pour KNX (à partir de la version 3 du micrologiciel) est spécialement équipé de la fonction supplémentaire « Communication de données fiable ». Plusieurs Gira G1 peuvent être exploités avec un routeur IP Gira pour KNX (à partir de la version 3 du micrologiciel).
  • Les appareils à partir du niveau d'index I08 sont préparés pour KNX Secure (mise à jour supplémentaire du firmware nécessaire).
  • Mise en service dans le système KNX à partir de l'ETS 5.5 ou supérieur.
  • Utilisable comme station d'appartement en liaison avec une passerelle TKS-IP.
  • Lors de la planification de l'installation, veuillez tenir compte des indications techniques de planification de réseau dans la documentation de l'appareil.
  • Possibilité de mise à jour via le Gira Project Assistant (GPA).
  • Une connexion internet à un serveur de temps NTP ou une minuterie KNX appropriée (par exemple une station météo Plus Gira2074 00) est nécessaire pour pouvoir utiliser les horloges programmables.
  • Il est recommandé de monter le module de raccordement encastré PoE en utilisant un boîtier électronique.
  • Un commutateur ou routeur du commerce compatible PoE, ou bien un injecteur PoE, est nécessaire.
  • Pour le montage du module de raccordement encastré PoE, nous recommandons l'utilisation d'un boîtier électronique.
  • Un commutateur ou routeur du commerce avec capacité PoE ou un injecteur PoE est nécessaire.

Etendue de la livraison

  • Module d'affichage, cadre-support, module de raccordement encastré PoE LAN

Dimensions en mm

Gira G1 (y compris bloc d'alimentation encastré): 97 168 47
Gira G1 (sans bloc d'alimentation encastré): 97 168 15
Hauteur de montage: - 1500 -

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Autres liens

Gira G1
En savoir plus

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Gira G1
Instructions de montage

Instructions de montage

Réf. 2069 ..
2067 ..
2077 ..

PDF, 1.702 Kb

Charger


Gira G1
Base de données de produits

de ETS 5.5.4 (à partir de la version de firmware 2.0.442)

Réf. 2069 ..
2067 ..
2077 ..

ZIP, 23.262 Kb

Charger


Gira G1
Modes d'emploi

Mode d'emploi (version du micrologiciel 3.3.88 et ultérieure)

Réf. 2069 ..
2067 ..
2077 ..

PDF, 5.020 Kb

Charger


Gira One
Manuels / Principes du système

Bases du système

Réf.

PDF, 17.918 Kb

Charger


Module capteur de température pour Gira G1
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 2091 00

PDF, 1.047 Kb

Charger


Système de communication de porte Gira
Manuels / Principes du système

Principes de base,
exemples de planification
Système de communication de porte Gira
Principes de base, exemples de planification
Référence 1736 23

Réf.

PDF, 1.299 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements