Module de capteur de température pour Gira G1

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
noir
Réf. 2091 00
2091 00
56,19 EUR
EAN 4010337014331
UV 1
SP 36
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 01/20.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Module de capteur de température pour le Gira G1 XS en tant qu’appareil de commande de local natif pour KNX et Gira One ainsi qu’en tant que client Gira X1.

Technical data

Précision de mesure:
± 0,5 K

Classe de protection:
IP20

Dimensions
L x H x P:
44 x 11 x 6 mm

Indications

  • Se branche dans le cadre-support du Gira G1 XS.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Module capteur de température pour Gira G1
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 2091 00

PDF, 1.047 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements