Régulateur continu avec interface de bouton-poussoir 4x pour KNX
Gira F100

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
blanc brillant
Réf. 2100 112
2100 112
356,06 EUR
EAN 4010337048176
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
  • La molette de réglage permet de décaler la consigne de température.
  • Un bouton-poussoir de présence sert à la commutation entre le fonctionnement confort et l'attente.
  • Les états actuels sont affichés sur le régulateur continu par des LED.

Technical data

Profondeur de montage:
23 mm

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Régleur continu
Modes d'emploi

Manuel d’utilisation.

Réf. 2100 ..

PDF, 345 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements