Nouveau

Module variateur rotatif DALI encastré

Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
Réf. 2026 00
2026 00
73,70 EUR
EAN 4010337129592
UV 1
SP 02
Prix recommandé sans engagement, Prix valables pour le pays : Suisse avec le prix actuel 01/20.
Système de prix (SP) autre que 1, 14 = remise réduite.
Nouveauté.

Accessoires nécessaires

Accessoires optionnels

Caractéristiques

Caractéristiques

  • Réglage de luminosité pour les luminaires avec interface DALI.
  • Réglage de la température de couleur pour les luminaires avec type d'appareil DALI�8 pour Tunable White selon CEI�62386-209.
  • Poste secondaire rotatif (dispositif d’entrée) pour commandes DALI-2 de niveau supérieur.

Propriétés du produit sans programmation

  • Le contrôleur d’application DALI-2 sans alimentation en tension de bus nécessite une alimentation en tension DALI externe conformément à la norme CEI 62386-101.
  • Compatibilité multi-maîtres.
  • LED pour la localisation de l’appareil.
  • Mémorisation de la luminosité de base et d’une luminosité d’enclenchement.
  • Mémorisation des limites de température de couleur.

Propriétés du produit par programmation via les commandes de contrôle DALI-2

  • Convient comme poste secondaire rotatif (périphérique d’entrée) pour la connexion aux commandes DALI-2 centrales.
  • Prend en charge quatre instances DALI-2 pour s’adapter à la commande centrale.
  • Peut être utilisé pour piloter un groupe DALI-2.
  • La transmission cyclique des commandes de contrôle aux appareils DALI peut être activée. Le fonctionnement de l’appareil dépend de la configuration

Technical data

Tension nominale DALI:
16 V CC (type)

Consommation de courant:
max. 4 mA

Réglage de température de couleur:
2000 à 10000 K

Température ambiante:
-5°C à +45°C

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Module variateur rotatif DALI encastré, Module variateur rotatif DALI encastré avec bloc d'alimentation intégré
Modes d'emploi

Mode d'emploi.

Réf. 2026 00
2027 00

PDF, 1.972 Kb

Charger


PSTI Statement of Compliance

Réf.

PDF, 281 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements