Jeu de bascules 2x personnalisable pour Tastsensor 4.95

Comparaison d'articles | 1
Spécification
Réf.
EUR/pce
HTVA
Local
Nombre
EAN
UV
SP
aluminium blanc brillant (laqué)
Réf. 5032 903
5032 903
113,12 EUR
EAN 4010337098263
UV 1
SP 06
aluminium blanc satiné (laqué)
Réf. 5032 927
5032 927
113,12 EUR
EAN 4010337098294
UV 1
SP 06
aluminium anthracite (laqué)
Réf. 5032 928
5032 928
113,12 EUR
EAN 4010337098201
UV 1
SP 06
aluminium (anodisé)
Réf. 5032 17
5032 17
89,52 EUR
EAN 4010337072652
UV 1
SP 06
aluminium noir mat (laqué)
Réf. 5032 905
5032 905
113,12 EUR
EAN 4010337098232
UV 1
SP 06
aluminium gris mat (laqué)
Réf. 5032 915
5032 915
113,12 EUR
EAN 4010337098164
UV 1
SP 06
aluminium noir (anodisé)
Réf. 5032 126
5032 126
89,52 EUR
EAN 4010337072621
UV 1
SP 06
bronze
Réf. 5032 38
5032 38
195,74 EUR
EAN 4010337098331
UV 1
SP 06
verre noir
Réf. 5032 05
5032 05
89,52 EUR
EAN 4010337072539
UV 1
SP 06
acier inoxydable
Réf. 5032 219
5032 219
160,34 EUR
EAN 4010337072591
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
  • Interfaces utilisateurs constituées de matériaux naturels robustes de haute qualité, d'une épaisseur de trois millimètres, tels que le verre, l'acier inoxydable ou l'aluminium.
  • Les variantes dans les teintes système sont des bascules en aluminium laqué. La variante en bronze est une bascule en acier inoxydable avec revêtement PVD.

Indications

  • Le marquage est effectué via le service de marquage Gira et est appliqué de manière précise et permanente sur le matériau à l'aide de la technologie laser. Suite à une inscription gratuite, différentes polices et symboles sont disponibles pour une conception personnalisable de sorte que les logos des entreprises ou des hôtels peuvent également être intégrés. La commande est traitée via le grossiste mentionné lors de la commande des bascules.
  • Veuillez noter que les jeux de bascule pour le Tastsensor 4.95 en verre blanc ne peuvent pas être marqués au laser pour des raisons techniques.
  • Ce produit peutuniquementêtre commandé via le service de marquage Gira.
  • Marquage professionnel via le service de marquage Girawww.beschriftung.gira.de/fr/.

Illustrations supplémentaires dans la base de données de média

Dans la base de données de média, vous trouverez des illustrations des produits sélectionnés que vous pouvez utiliser pour vos publications. Veuillez lire les conditions d'utilisation à ce sujet.

A propos de la base de données de média

Téléchargement


Fiche technique

PDF

Charger


Texte d'appel d'offresu

TXT

Charger


Téléchargement (en)


Rocker sets for pushbutton sensor 4
Installation instructions

Assembly instructions.

Réf. 5021 ..
5022 ..
5024 ..
5031 ..
5032 ..
5034 ..

PDF, 1.851 Kb

Charger


Information de commande Caractéristiques Téléchargements