Alimentation en tension:
PoE
Classe de puissance PoE 0:
PoE 48 V CC
PoE Standard:
IEEE 802.3af
Installation réseau:
Spécification Ethernet : Cat.5e, Cat.6, Cat.6a, Cat.7
Entrée de poste secondaire pour bouton-poussoir d’appel d’étage:
Borne enfichable, jeu de câbles à 5 fils
Diagonale:
17,78 cm (= 7″)
Nombre de couleurs:
16,7 M
Résolution:
800 x 1 280 px., 216 ppi
Rapport des contrastes:
1:1 000
Angle d'observation:
>85° tout autour
Température ambiante:
+5 °C à +40 °C
Zone de détection:
30° à l’horizontale, 10° à la verticale
Indice de protection:
IP3XD
Hauteur de saillie:
l 114 x H 181 x P 15 mm
Profondeur de montage:
18 mm