Il montaggio verticale e orizzontale (solo per scatole sopra intonaco da 2, 3, 4 o 5 moduli) permette un adattamento ottimale nel luogo di installazione.
Indicato per l'uso su facciate con sistema di isolamento a cappotto.
Dati tecnici
Profondità di montaggio:
25 mm
Sezione dei conduttori
per conduttori da:
da 1,5 mm² a 2,5 mm²
Temperatura ambiente
maggiore protezione contro i contatti accidentali:
da 0 °C a +45 °C
Altezza di montaggio:
17,5 mm
Avvisi
Adatta per ogni normale scatola di installazione disponibile in commercio.
Maggiore protezione contro i contatti accidentali (Safety Plus) ai sensi della norma DIN VDE 0620-1.
Avvisi
Alloggiamento per il montaggio sopra intonaco, 1 modulo solo per l'uso con il modulo citofono esterno e i componenti System 106 Keyless In.
Contenuto della fornitura
Il cavo piatto a 10 poli e le resistenze terminali sono in dotazione (eccezione: scatola sopra intonaco, 1 modulo).