Confronto articoli

Centrale meteo per KNX
Anello portante jack modulare 2 moduli
Anello portante da MJ-01 a MJ-10

Panoramica

Specifica:

Cod. ord.: 5147 00

UI: 1

EUR/pezzo: 346,12

SP: 06

EAN: 4010337124412

Panoramica

Specifica: Anello portante MJ-08

Cod. ord.: 5608 00

UI: 10

EUR/pezzo: 7,27

SP: 01

EAN: 4010337460084

Caratteristiche

  • La centrale meteo viene utilizzata in combinazione con il sensore meteo 8380 00, valuta le informazioni del sensore e le trasmette al KNX:
    - Velocità del vento
    - Temperatura esterna
    - Luminosità in lux di tutti e tre i sensori di luminosità inclusa la luminosità massima.
    - Precipitazioni (sì/no)
  • A un sensore meteo si possono collegare fino a 20 centrali meteo.
  • 10 canali di rilevamento per vento, precipitazioni, temperatura e luminosità. All'interno dei canali dei sensori è possibile creare collegamenti logici E/O per valutare insieme più valori dei sensori.
  • Ritardo di valutazione per tutti i sensori per garantire un funzionamento affidabile.
  • 8 canali di protezione solare per 8 facciate con funzione di protezione solare automatica incluso ritardo di valutazione per garantire l'affidabilità della funzione di protezione solare.
  • 2 oggetti per sensori di luminosità esterni.
  • Oggetto giorno/notte predefinito per la commutazione tra funzionamento giorno/notte inclusa funzione di attivazione/disattivazione separata tramite l'oggetto di comunicazione.
  • Oggetto di comunicazione che informa sui disturbi di comunicazione tra il sensore meteo e la centrale meteo.
 

Dati tecnici

Supporto KNX:
TP256

Tensione nominale KNX:
DC 21 - 32 V SELV

Consumo proprio:
Max. 0,5 W

Connettore KNX:
da 0,6 a 0,8 mm (cavo bus ad es. J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8)

Lunghezza max del cavo tra il sensore meteo e la centrale meteo:
1.000 m

Grado di protezione:
IP20

Classe di protezione:
III

Tensione a impulso nominale:
0,8 KV

Numero di centrali meteo che possono essere collegate con un sensore meteo:
20

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Dati tecnici

Dimensioni
MJ-01, MJ02, MJ-07:
L 14,8 x 19,5 mm
MJ-03:
L 14,8 x H 20,0 mm
MJ-04, MJ-09:
B 14,8 x 19,3 mm
MJ-05:
L 16,7 x H 17,3 mm
MJ-06:
Dimensioni
MJ-08:
L 14,8 x H 19,0 mm
MJ-10:
L 16,1 x H 18,5 mm

Avvisi

  • KNX Data Secure compatibile.

Avvisi

  • Solo per fissaggio a viti.
  • Adatto per l'installazione in canalina.

Contenuto della fornitura

  • Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.
 

Dimensioni

Unità di larghezza (TE): 3
 

Download

Scheda dati
PDF

Download

Scheda dati
PDF