Confronto articoli

Interruttore keycard d'albergo 10 A 250 V~
Contatto di chiusura a 1 polo con morsetto N
Copertura per scatola di allacciamento UAE/IAE (ISDN) e rete
Senza campo per targhetta

Panoramica

Specifica: bianco puro brillante

Cod. ord.: 3140 70

UI: 1

EUR/pezzo: 82,05

SP: 01

EAN: 4010337115397

Panoramica

Specifica: bianco crema brillante

Cod. ord.: 0270 01

UI: 10

EUR/pezzo: 4,75

SP: 01

EAN: 4010337270010

Caratteristiche

  • L’interruttore keycard d’albergo con protezione antismontaggio può svolgere ad es. funzioni di sicurezza e di risparmio energetico.
  • Togliendo la keycard, tutti i carichi ancora accesi si spengono.
  • Il circuito elettrico si riattiva mediante il pulsante solo reinserendo la keycard.
  • Il bilanciere flottante dell’interruttore garantisce un posizionamento automatico e preciso del bilanciere nel telaio.
  • Fissaggio rapido (3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
  • Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
  • Prova di tensione dal lato anteriore.
  • La lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese garantisce un montaggio più rapido ed efficiente.
  • Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile.
  • Leva di sblocco facilmente accessibile.
  • Base in materiale termoplastico infrangibile.
  • Elementi di illuminazione LED utilizzabili di serie dal lato anteriore.
  • Ruotando di 180° l’elemento di illuminazione, a seconda dell’interruttore è possibile passare dall’illuminazione di controllo all’illuminazione continua.

Caratteristiche

  • Copertura rompibile.

Dati tecnici

Profondità di montaggio:
32 mm

Sezione dei conduttori
per conduttori rigidi e flessibili fino a:
2,5mm²

Potenza nominale
LEDi/CFLi:
100 W
 

Avvisi

  • Altri esecuziones su richiesta.

Avvisi

  • Adatta per scatole di allacciamento UAE/IAE (ISDN).

Contenuto della fornitura

  • La nuova generazione
 

Download

Scheda dati
PDF

Download

Scheda dati
PDF