Avvisatore di fumo Basic Q

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro brillante
Cod. art. 1145 02
1145 02
35,38 EUR
EAN 4010337013525
UI 1
SP 03
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 01/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Sostituisce1144 02,1146 02.
Maggiori criteri di qualità e perfezionamenti tecnici per avvisatori di fumo sono stati presentati sul mercato tramite il nuovo marchio di qualità Q. La nuova Q-Label è un marchio di qualità indipendente e senza riferimento al produttore per avvisatori di fumo di qualità particolarmente controllati per l'impiego di lunga durata. Gli avvisatori di fumo Gira dell'ultima generazione soddisfano i criteri del nuovo marchio di qualità Q-Label. Gli avvisatori di fumo funzionano secondo il principio fotoelettrico a luce diffusa senza sostanze radioattive. Gli avvisatori di fumo riconoscono tempestivamente l'emissione di fumo e avvisano prima che la concentrazione del fumo diventi pericolosa per le persone. L'allarme avviene tramite un intenso segnale acustico pulsante e tramite un LED lampeggiante.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Impiego solo in unità abitative private o ambienti simili secondo DIN14676.

Q-Label

  • Lunga durata testata e riduzione dei falsi allarmi.
  • Maggiore stabilità, ad esempio alle influenze esterne.
  • La durata della batteria è di fino a 10 anni.
  • ModelloAsecondo DIN EN 14604.
  • Riconoscimento KRIWAN.
  • Tasto funzione integrato per il test di funzionamento.
  • Indicazione di guasto.
  • Indicazione per pila quasi esaurita.

Dati tecnici

Alimentazione di tensione:
Dalla pila dell'avvisatore di fumo

Durata della pila:
fino a 10 anni (dall’attivazione)

Segnale acustico:
Allarme: min. 85 dB (A)

Segnale ottico:
Anello luminoso (LED rosso)

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +55 °C

Altezza di montaggio:
max 6 m

Grado di protezione:
IP30

Campo di applicazione:
DIN 14676

Norme:
DIN 14604
Modello:
A

Pile
Tipo:
3 x CR123A
Nr. UN:
3091

Dimensioni
Scatola:
Ø 125,0 H 38,5 mm

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Avvisatori di fumo Gira
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 114502

RFA, 368 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 114502

IFC, 49 Kb

Carica


Avvisatore di fumo Basic Q
Istruzioni per l'uso

Istruzioni di montaggio e per l'uso

Cod. art. 1145 02
1149 02

PDF, 74 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download