Alimentazione di tensione:
Dalla pila dell'avvisatore di fumo
Durata della pila:
fino a 10 anni (dall’attivazione)
Segnale acustico:
Allarme: min. 85 dB (A)
Segnale ottico:
Anello luminoso (LED rosso)
Temperatura ambiente:
da -5 °C a +55 °C
Altezza di montaggio:
max 6 m
Campo di applicazione:
DIN 14676
Scatola:
Ø 125,0 H 38,5 mm