Modulo sensore di temperatura per Gira G1

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
nero
Cod. art. 2091 00
2091 00
56,19 EUR
EAN 4010337014331
UI 1
SP 36
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 01/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Caratteristiche

Caratteristiche

  • modulo sensore di temperatura per Gira G1 XS come pannello di comando nativo per KNX e Gira One e come X1 Client.

Dati tecnici

Precisione di misura:
± 0,5 K

Classe di protezione:
IP20

Dimensioni
L x H x P:
44 x 11 x 6 mm

Avvisi

  • Viene inserito nel telaio di supporto di Gira G1 XS.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Download (en)


Gira G1 temperature sensor module
Operating instructions

Operating instructions

Cod. art. 2091 00

PDF, 1.238 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download