Scatola sopra intonaco, completo di placca
3 moduli per Standard 55

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 1063 01
1063 01
51,94 EUR
EAN 4010337076766
UI 1
SP 13
bianco puro brillante
Cod. art. 1063 03
1063 03
51,94 EUR
EAN 4010337076810
UI 1
SP 13
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 01/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Dati tecnici

Dimensioni
1 modulo:
L 80,8 x H 80,8 x P 59,2 mm
2 moduli:
L 151,9 x H 80,8 x P 59,2 mm
3 moduli:
L 223,4 x H 80,8 x P 59,2 mm

Contenuto della fornitura

  • Placca, adattatore per il passacavo e il passacavo per il canale 15x15 mm sono in dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download