Regolatore della temperatura ambiente Display System 3000
F100

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro brillante
Cod. art. 5393 112
5393 112
EUR
EAN 4010337055228
UI 1/5
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 01/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Uno dei seguenti articoli:
Climatizzazione System 3000

mod.RTA S3000 + collegamento sens.

Modulo di comando System 3000

mod.int.relè S3000 S3000 mod.elettr.interr.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Comando attraverso sensore capacitivo.
  • Regolazione manuale e temporizzata della temperatura ambiente.
  • L’ora corrente può essere memorizzata come tempo di commutazione, programmazione rapida.
  • Commutazione automatica ora legale/solare, disattivabile.
  • Timer con tre aree di memoria. Per ogni area di memoria tempo Komfort e di abbassamento per Lu-Ve e Sa+Do.
  • Impostazione di una temperatura di comfort, di abbassamento, di raffreddamento e protezione antigelo.
  • Uscita regolatore: modulazione della larghezza d’impulso (PWM) o controllo a 2 punti.
  • Ottimizzazione del riscaldamento (la temperatura viene raggiunta all’ora impostata).
  • Adattamento alle valvole (normalmente aperte o normalmente chiuse).
  • Attivazione della modalità di raffreddamento sul modulo.
  • Supporta il sensore di temperatura interno ed esterno.
  • Riconoscimento dell’abbassamento improvviso della temperatura.
  • Blocco comandi.
  • Funzione di protezione valvola.
  • Il display si spegne dopo 2 minuti, possibilità di visualizzazione permanente dell’ora attuale.
  • La combinazione del pannello 5394xx con 540700 è possibile solo a partire da I05 (indice).

Dati tecnici

Precisione dell’orologio al mese:
± 10 s

Autonomia:
circa 4 h

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Regolatore della temperatura ambiente Display, Regolatore della temperatura ambiente BT
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5393 ..
5394 ..

PDF, 323 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download