Sostituisce il regolatore della temperatura ambiente 230 V~/10 A con contatto di chiusura, spia di controllo e sensore per riscaldamento elettrico a pavimento
Regolatore di temperatura elettronico per il controllo del riscaldamento elettrico del pavimento o dei sistemi di controllo della temperatura del pavimento.
Regolazione della temperatura del pavimento in stanze chiuse.
Spegnimento manuale della regolazione della temperatura del pavimento.
Terminale d'ingresso per l'attivazione della temperatura di riduzione (ECO) tramite orologio centrale.
Sensore di temperatura esterno (sensore remoto).
Funzione antigelo.
Segnale di uscita: modulazione di larghezza d’impulso (PWM) o controllo a due punti (On/Off).
Interruzione del riscaldamento per 5 minuti dopo un'ora di riscaldamento continuo.
Il campo di regolazione della temperatura ambiente può essere limitato con le ghiere di regolazione.
Dati tecnici
Tensione nominale:
230 V AC, 50 Hz
Corrente di commutazione:
max 10 A
Potenza allacciata
Carico ohmico:
2300 W
Stand-by:
< 0,15 W
Lunghezza della linea
Ingressi:
max 100 m
Montaggio:
In scatola di installazione secondo DIN 49073
Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C
Sensore remoto
Cavo di collegamento:
4 m
Prolungabile:
max 50 m
Prolungabile:
2 x 1,5 mm²
Dimensioni
Sensore:
Ø7,8 H 20
Avvisi
Posare il sensore remoto nel tubo vuoto nel pavimento.
Il cavo di alimentazione del sensore remoto è prolungabile fino a 50 m con cavo a 2 conduttori (2 x 1,5 mm²).
Contenuto della fornitura
Il sensore remoto nel cappuccio di plastica è in dotazione.
Altre figure nella banca dati multimedia
Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.
Modulo per regolatore della temperatura ambiente 230 V~/10 A con contatto NO, spia di controllo e sensore per riscaldamento elettrico a pavimento
Istruzioni per l'uso