Nuovo

Sensore tattile 4.95 Komfort 1 modulo per Gira One e KNX

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco
Cod. art. 5001 003
5001 003
182,35 EUR
EAN 4010337070870
UI 1
SP 06
antracite
Cod. art. 5001 028
5001 028
182,35 EUR
EAN 4010337070887
UI 1
SP 06
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 01/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.
Novità.

Descrizione alternativa

Accessori necessari

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Sensore tattile 4.95 Komfort per il comando di utenze Gira One.
  • Sensore di temperatura integrato per la misurazione della temperatura ambiente.
  • Sensore di umidità dell'aria integrato per la misurazione dell'umidità dell'aria ambiente.
  • Ingresso per sensore remoto esterno per la misurazione della temperatura del pavimento.
  • Sensore tattile 4.95 Komfort di dimensioni 95 x 95 mm.
  • Messa in servizio dei sensori tattili a partire dall'indice 01 con Gira Project Assistant (GPA) versione 5.1.

Funzioni di comando

  • Commutazione di utenze, come ad es. luce, presa o pompa.
  • Dimmer luce.
  • Comando delle utenze di ombreggiatura e ventilazione (veneziane, tapparelle, lucernari, cupole e tende da sole).
  • Pratico comando di gruppo di utenze di commutazione, dimmer, ombreggiamento e ventilazione.
  • Richiamo di varianti di scene.
  • Impiego come interruttore della tromba delle scale per attivare la funzione scale per utenze di commutazione e regolazione della luce.
  • Funzione come pulsante di chiamata del piano insieme al Gira G1.
  • Comando dei dispositivi audio Sonos.
  • Controllo delle utenze Hue.
  • Controllo delle utenze eNet.
  • Funzione come apriporta o aprigarage.
  • Funzione boost.

Logica di comando

  • Montaggio orizzontale (comando tramite tasto sinistro/destro)
  • Funzione interruttore: tasto sinistro: commutazione; tasto destro: commutazione
  • Funzione dimmer breve pressione: tasto sinistro: commutazione; tasto destro: commutazione
  • Funzione dimmer lunga pressione: tasto sinistro: più scuro; tasto destro: più luminoso
  • Funzione di ombreggiatura:
    tasto sinistro: abbassamento; tasto destro: sollevamento
  • Funzione scena: tasto sinistro: variante scena 2; tasto destro: variante scena 1
  • Funzione scala: tasto sinistro/destro: accensione
  • Funzione aprigarage: tasto sinistro/destro: impulso/fronte di salita
  • Funzione apriporta: tasto sinistro/destro: impulso/fronte di salita
  • Comando audio Sonos: tasto sinistro: Play preferito 1; tasto destro: Play/Pausa
  • Chiamata al piano (G1): : tasto sinistro/destro: azionamento chiamata al piano
  • Boost: tasto sinistro: commutazione; tasto destro: commutazione

Temperatura ambiente

  • Compensazione della temperatura per il sensore di temperatura integrato.

Indicatore a LED

  • Luminosità del LED di stato regolabile su 5 livelli e OFF.
  • Possibilità di impostazione del colore del LED di stato (rosso, verde, blu, giallo, ciano, arancione, viola o bianco).
  • Selezione della funzione del LED di stato impostabile in base alla funzione bilanciere: sempre OFF, sempre ON, indicazione di azionamento o di stato.

Dati tecnici

Supporto Gira One:
TP256

Supporto Gira One:
Twisted-Pair (TP), YCYM 2 x 2 x 0,8

Collegamento:
morsetto di collegamento e di derivazione

Classe di protezione:
III

Profondità di montaggio:
16 mm

Superficie del pulsante:
95 x 95 mm

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Avvisi

  • Scritte professionali mediante il servizio diciture Girawww.beschriftung.gira.de.
  • KNX Data Secure compatibile.

Contenuto della fornitura

  • Morsetto di collegamento e di derivazione in dotazione.
  • Il sensore tattile viene fornito con un bilanciere di messa in servizio per tutti i programmi. Il set di bilancieri adatto al programma di interruttori deve essere ordinato a parte.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Sensore a pulsante 4 Komfort
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5001 ..
5002 ..
5004 ..

PDF, 1.713 Kb

Carica


Sensore a pulsante 4 Komfort
Banca dati dei prodotti

Banca dati dei prodotti a partire da ETS5.6

Cod. art. 5001 ..
5002 ..
5004 ..

ZIP, 1.050 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download