Profilo 55 per montaggio verticale e orizzontale
5 moduli 600 mm

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
alluminio bianco puro brillante (verniciato)
Cod. art. 1365 27
1365 27
169,76 EUR
EAN 4010337365273
UI 1
SP 17
alluminio
Cod. art. 1365 26
1365 26
149,64 EUR
EAN 4010337365266
UI 1
SP 17
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 01/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Con passacavo e canalina posteriore e laterale.
  • L'introduzione del cavo è possibile sia a incasso che sopra intonaco.
  • Montaggio semplificato con moduli ad innesto.

Avvisi

  • Nel System 55 gli interruttori a bilanciere, i pulsanti e le prese SCHUKO con coperchio a cerniera installati a parete in combinazione con queste scatole sono generalmente protetti dalle gocce d'acqua (IP21).
  • Gli interruttori a chiave e gli interruttori a 3 posizioni non possono essere montati in queste scatole.

Dimensionin mm

1 modulo: 87 86 53
2 moduli: 158 86 53
3 moduli: 230 86 53
5 moduli: 372 86 53
5 moduli 600 mm: 587 86 53
8fach: 587 86 53

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download