Sensore tattile 4.95 da 24 V a 4 moduli

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco
Cod. art. 5054 003
5054 003
108,56 EUR
EAN 4010337074922
UI 1
SP 02
antracite
Cod. art. 5054 028
5054 028
108,56 EUR
EAN 4010337074939
UI 1
SP 02
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 01/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Sensore tattile 4.95 per il collegamento a sistemi di controllo a 24 V.
  • Il sensore tattile 4.95 è da completare con set di bilancieri da ordinare separatamente.
    Le superfici di comando dei set di bilancieri sono in materiale pregiato, spesso tre millimetri, come vetro, acciaio inox o alluminio.
  • Due LED di stato bianchi per ogni bilanciere.
  • Misurazione della temperatura ambiente con sensore di temperatura integrato (PT1000).

Dati tecnici

Pulsante
Tensione nominale:
AC/DC 24 VA SELV
Caricabilità:
20 mA per tasto
Resistenza di uscita:
880 Ω

LED
Tensione nominale:
24 V DC SELV
Corrente assorbita:
circa 1 mA per LED

Sensore di temperatura:
PT1000, classe B

Classe di protezione:
III

Profondità di montaggio:
16 mm

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Avvisi

  • Adatto solo per circuiti SELV.
  • Scritte professionali mediante il servizio diciture Girawww.beschriftung.gira.de.

Contenuto della fornitura

  • Il sensore tattile viene fornito con un bilanciere di messa in servizio per tutti i programmi. Il set di bilancieri adatto al programma di interruttori deve essere ordinato a parte.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Sensore a pulsante 4 24 V
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5051 ..
5052 ..
5054 ..

PDF, 471 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download