Scatola sopra intonaco, struttura piatta
1 modulo per Standard 55, E2, Event, Esprit

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro brillante
Cod. art. 0219 29
0219 29
9,26 EUR
EAN 4010337219293
UI 1
SP 01
bianco puro satinato
Cod. art. 0219 27
0219 27
9,26 EUR
EAN 4010337219279
UI 1
SP 01
antracite
Cod. art. 0219 28
0219 28
10,68 EUR
EAN 4010337219286
UI 1
SP 11
color alluminio
Cod. art. 0219 26
0219 26
12,84 EUR
EAN 4010337219262
UI 1
SP 11
nero opaco
Cod. art. 0219 005
0219 005
12,84 EUR
EAN 4010337036982
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
  • Per pulsante con bassa tensione fino a 42 V e utilizzo di trasmettitore radio a parete.

Dati tecnici

Dimensioni
L x H x P:
91,5 x 91,5 x 55 mm

Avvisi

  • Non adatto per passaggio dei cavi e canali.

Contenuto della fornitura

  • La placcanonè in dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download