Attuatore dimmer radio eNet 1 modulo Mini
20 – 250 W/VA

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 5420 00
5420 00
EUR
EAN 4010337774143
UI 1/5
SP 42
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 01/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori opzionali

Caratteristiche

Caratteristiche

  • L’attuatore dimmer radio eNet consente la commutazione e la regolazione luce di diversi carichi elettrici.
  • Accensione, spegnimento e regolazione luce di lampade a incandescenza, lampade alogene HV, trasformatori elettronici per lampade LED o alogene, trasformatori induttivi regolabili per lampade LED o alogene, lampade fluorescenti compatte o LED HV.
  • Accensione delicata per la lampada.
  • Luminosità di accensione e minima memorizzabile per ogni uscita.
  • Servizio scene.
  • Indicazione dello stato tramite LED.
  • Segnale di risposta ai sensori a radiofrequenza eNet.
  • Protezione dal cortocircuito e dalla sovratemperatura.
  • Impostazione automatica o manuale del metodo di regolazione luce.

Impostabile con server eNet:

  • Luminosità massima.
  • Metodo di regolazione luce.
  • Velocità di regolazione luce.
  • Tempo di disinserimento ritardato.
  • Ritardo di accensione o spegnimento.
  • Rampa di aumento o riduzione della luminosità.
  • Preavviso di spegnimento.
  • Accensione permanente, spegnimento permanente.
  • Funzione hotel.
  • Regolazione luce.
  • Funzione di ripetitore.
  • Localizzazione dell'apparecchio.

Dati tecnici

Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz

Potenza dissipata:
Max. 1,5 W

Stand-by:
Max. 0,5 W

Temperatura ambiente:
da -25 °C a +70 °C

Potenza allacciata
Lampade a incandescenza:
da 20 a 250 W
Lampade alogene AT:
da 20 a 250 W
Trasformatore con avvolgimento:
da 20 a 250 VA
Trasformatore avvolto con LED BT:
da 20 a 100 VA
Trasformatore Tronic:
da 20 a 250 W
Trasformatore elettronico con LED BT:
tip. 20 fino a 100 W
Lampade a LED:
tip. 3 fino a 70 W
Lampada fluorescente compatta:
tip. 3 fino a 70 W

Sezione dei conduttori:
max 4 mm²

Frequenza del segnale:
da 868,0 a 868,6 MHz

Portata (campo libero):
circa 100 m

Dimensioni:
Ø 53,0 H 28,0 mm

Avvisi

  • Montaggio in scatola di installazione, scatola sopra intonaco o nell’adattatore da incasso.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Il sistema wireless Gira eNet - collegamento in rete e controllo intelligente della tecnologia degli edifici
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Revit File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 542000

RFA, 480 Kb

Carica


IFC File per BIM (Building Information Modeling)

Cod. art. 542000

IFC, 58 Kb

Carica


Attuatore dimmer a radiofrequenza 1 modulo Mini
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 5420 00

PDF, 348 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download