Attuatore tapparella 4 moduli 230 V AC con azionamento manuale per KNX

Confronto articoli | 1
Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
AMG
Cod. art. 2160 00
2160 00
EUR
EAN 4010337101352
UI 1
SP 26
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 01/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Attuatore tapparella con azionamento manuale ed indicazione dello stato per ogni uscita.
  • Con accoppiamento bus integrato.
  • Per il comando di tapparelle elettriche con tensione di rete di 230 V AC (4 canali).
  • Collegamento di più conduttori esterni.
  • Comando indipendente delle quattro uscite tapparella.
  • Posizione della tapparella raggiungibile direttamente.
  • Comportamento per assenza e ritorno della tensione del bus impostabile.
  • Segnale di risposta della posizione. Funzioni di risposta ciclica attiva o passiva (oggetto leggibile).
  • Attribuzione di fino a cinque funzioni di sicurezza diverse (tre allarmi vento, un allarme pioggia, un allarme gelo), a scelta con sorveglianza ciclica.
  • Modalità cantiere: uscite azionabili manualmente senza tensione del bus solo con la tensione di esercizio.

Dati tecnici

Supporto KNX:
TP256

Tensione nominale:
230 V AC, 50/60 Hz

Tensione di commutazione AC:
230 V AC, 50/60 Hz

Potere di commutazione 230 V AC:
6 A / AC1

Collegamenti
KNX:
morsetto di collegamento e di derivazione
Carico:
Carico mediante morsetti a vite

Sezione dei conduttori:
max 4 mm²

Avvisi

  • Omologazione VDE ai sensi delle norme EN 60669-1, EN 60669-2-1.
  • Montaggio su guida a T DIN.

Contenuto della fornitura

  • Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.

Dimensioni

Unità di larghezza (TE): 4

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Attuatore per serranda/tapparella
Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l’uso.

Cod. art. 1039 00
2152 00
2154 00
2160 00
2161 00

PDF, 549 Kb

Carica


Attuatore per tapparella 4 moduli 230 V AC
Banca dati dei prodotti

Banca dati dei prodotti a partire da ETS3.0d, 70 KB.

Cod. art. 2160 00

VD4, 70 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download