Pulsante di chiamata e presenza
System 55

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco puro brillante
Cod. art. 2902 03
2902 03
61,84 EUR
EAN 4010337061250
UI 1/5
SP 34
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 01/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Attivazione di chiamata o chiamata di emergenza attraverso il tasto di chiamata rosso con luce di orientamento e antipanico.
  • Cancellazione della chiamata o segnalazione di presenza tramite tasto di presenza verde con luce di presenza.
  • Chiamata tramite trasduttore acustico.

Dati tecnici

Collegamento:
7 morsetti a vite

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Altri link

Installazione e formazione
La situazione legale per l'installazione di un impianto all'interno del sistema di chiamata infermiera Gira 834 è la seguente: I sistemi di piccole dimensioni possono essere installati da qualsiasi elettricista specializzato, in quanto non sono necessariamente soggetti alla norma DIN VDE 0834. I sistemi che rientrano nel campo di applicazione della DIN VDE 0834 possono essere installati solo da un elettricista specializzato con una prova di formazione da parte del produttore. Gira offre una formazione via web per questo certificato e per la formazione generale sul sito web della Gira Academy. La prova di formazione richiesta sotto forma di certificato viene rilasciata a coloro che hanno completato con successo la formazione via web.
Più strumenti

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download