Centrale meteo per KNX

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 5147 00
5147 00
352,70 EUR
EAN 4010337124412
UI 1
SP 06
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 01/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Accessori necessari

Caratteristiche

Caratteristiche

  • La centrale meteo viene utilizzata in combinazione con il sensore meteo 8380 00, valuta le informazioni del sensore e le trasmette al KNX:
    - Velocità del vento
    - Temperatura esterna
    - Luminosità in lux di tutti e tre i sensori di luminosità inclusa la luminosità massima.
    - Precipitazioni (sì/no)
  • A un sensore meteo si possono collegare fino a 20 centrali meteo.
  • 10 canali di rilevamento per vento, precipitazioni, temperatura e luminosità. All'interno dei canali dei sensori è possibile creare collegamenti logici E/O per valutare insieme più valori dei sensori.
  • Ritardo di valutazione per tutti i sensori per garantire un funzionamento affidabile.
  • 8 canali di protezione solare per 8 facciate con funzione di protezione solare automatica incluso ritardo di valutazione per garantire l'affidabilità della funzione di protezione solare.
  • 2 oggetti per sensori di luminosità esterni.
  • Oggetto giorno/notte predefinito per la commutazione tra funzionamento giorno/notte inclusa funzione di attivazione/disattivazione separata tramite l'oggetto di comunicazione.
  • Oggetto di comunicazione che informa sui disturbi di comunicazione tra il sensore meteo e la centrale meteo.

Dati tecnici

Supporto KNX:
TP256

Tensione nominale KNX:
DC 21 - 32 V SELV

Consumo proprio:
Max. 0,5 W

Connettore KNX:
da 0,6 a 0,8 mm (cavo bus ad es. J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8)

Lunghezza max del cavo tra il sensore meteo e la centrale meteo:
1.000 m

Grado di protezione:
IP20

Classe di protezione:
III

Tensione a impulso nominale:
0,8 KV

Numero di centrali meteo che possono essere collegate con un sensore meteo:
20

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Avvisi

  • KNX Data Secure compatibile.

Contenuto della fornitura

  • Morsetto di collegamento e di derivazione per KNX in dotazione.

Dimensioni

Unità di larghezza (TE): 3

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


PSTI Statement of Compliance

Cod. art.

PDF, 282 Kb

Carica


Sensore meteo con centrale meteo per KNX
Banca dati dei prodotti

Banca dati dei prodotti a partire da ETS5.7.7

Cod. art. 5146 00
5147 00

ZIP, 468 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download