Interruttore a bilanciere British Standard (BS EN 60669-1) 20 AX 250 V~ con bilanciere
Interruttore a 2 poli

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
bianco crema brillante
Cod. art. 2836 01
2836 01
37,56 EUR
EAN 4010337078944
UI 10
SP 29
bianco puro brillante
Cod. art. 2836 03
2836 03
37,56 EUR
EAN 4010337078951
UI 10
SP 29
antracite
Cod. art. 2836 28
2836 28
38,26 EUR
EAN 4010337078975
UI 10
SP 29
color alluminio
Cod. art. 2836 26
2836 26
41,30 EUR
EAN 4010337078968
UI 1
SP 29
nero opaco
Cod. art. 2836 005
2836 005
41,30 EUR
EAN 4010337038566
UI 10
SP 29
grigio opaco
Cod. art. 2836 015
2836 015
41,30 EUR
EAN 4010337087144
UI 10
SP 29
acciaio inox
Cod. art. 2836 600
2836 600
47,99 EUR
EAN 4010337021933
UI 10
SP 29
Prezzo di vendita consigliato, Prezzi validi per la Svizzera a partire dal 01/20.
Sistema di prezzi (SP) diverso da 1, 14 = sconto ridotto.

Ricambio opzionale

Caratteristiche

Caratteristiche

  • Con morsetti a vite.

Dati tecnici

Profondità di montaggio:
24 mm

Sezione dei conduttori
per conduttori fino a:
2 x 4 mm² o1 x 6 mm²

Avvisi

  • Solo per fissaggio a viti.
  • BS EN 60669-1.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download