Sensore tattile 3 Komfort 4 moduli (1+3) per KNX
con bilanciere di messa in servizio

Specifica
Cod. ord.
EUR/pezzo
IVA esclusa
Stanza
Quantità
EAN
UI
SP
Cod. art. 5134 00
5134 00
184,23 EUR
EAN 4010337086864
UI 1
SP 46
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
  • Montaggio su accoppiatore bus 3.
  • Protezione antismontaggio mediante collegamento a vite.
  • Due LED di stato multicolori per superficie di comando.
  • Sensore di temperatura integrato per la misura e l'inoltro della temperatura ambiente locale.
  • Funzione bilanciere o pulsante impostabile per ogni superficie di comando.
  • Funzione bilanciere: commutazione, regolazione luce, controllo veneziane, encoder 1 byte, encoder 2 byte, derivazione scene e apparecchio derivato per regolazione della temperatura ambiente.
  • Funzioni pulsante: commutazione, regolazione luce, controllo veneziane, encoder 1 byte, encoder 2 byte, derivazione scene e apparecchio derivato per regolazione della temperatura ambiente.
  • Apparecchio derivato regolatore: commutazione del modo operativo con priorità normale o alta, scelta definita di un modo operativo, commutazione tra diversi modi operativi, cambio dello stato di presenza, modifica del valore nominale.
  • Oggetto di interdizione per bloccare singole funzioni di tasti o bilancieri.
  • Visualizzazione di un messaggio di allarme mediante il lampeggio di tutti i LED.
  • Il LED di stato multicolore (rosso, verde, blu) è configurabile globalmente o singolarmente. Mediante il bus si può attivare una funzione sovrapposta con cui si possono modificare il colore e le informazioni visualizzate dei singoli LED di stato in funzione della priorità.
  • Oggetto di comunicazione per il controllo della luminosità dei LED di stato e dell’illuminazione del campo per targhetta (ad esempio per la riduzione notturna della luminosità nelle camere da letto).
  • Illuminazione del campo per targhetta in set di bilancieri con campo per targhetta.
  • Illuminazione del campo per targhetta ON, OFF, spegnimento automatico o comandabile tramite oggetto.

Dati tecnici

Supporto KNX:
TP256

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C

Classe di protezione:
III

Avvisi

  • Scritte professionali mediante il servizio diciture Girawww.beschriftung.gira.de.
  • Il sensore tattile viene fornito con un bilanciere di messa in servizio per tutti i programmi. Il set di bilancieri adatto al programma di interruttori deve essere ordinato a parte.

Contenuto della fornitura

  • Targhette delle diciture in bianco in dotazione.

Altre figure nella banca dati multimedia

Nella banca dati multimedia si trovano figure dei prodotti selezionati che possono essere utilizzate per le proprie pubblicazioni. Si prega di leggere a questo proposito le nostre condizioni di utilizzo.

Alla banca dati multimedia

Download


Scheda dati

PDF

Carica


Testo di richiesta preventivo

TXT

Carica


Sensore a pulsante 3 base 1-/2-/3, Sensore a pulsante 3 comfort semplice 1-/2-/3-/4-/6
Istruzioni per l'uso

Istruzioni d'uso.

Cod. art. 5111 00
5112 00
5113 00
5131 00
5132 00
5133 00
5134 00
5136 00

PDF, 1.205 Kb

Carica


Sensore a pulsante 3 comfort quadruplo (1+3)
Banca dati dei prodotti

Banca dati dei prodotti a partire da ETS3.0d, 392 KB.

Cod. art. 5134 00

VD4, 394 Kb

Carica


Informazioni per l'ordinazione Caratteristiche Download