Alimentazione di tensione:
PoE
Classe di potenza PoE 0:
48 V DC PoE
Standard POE:
IEEE 802.3af
Installazione di rete:
Specifica Ethernet: Cat.5e, Cat.6, Cat.6a, Cat.7
Collegamento di rete:
RJ45
Ingresso per apparecchi derivati per pulsante di chiamata del piano:
Morsetto ad innesto, fascio di linea a 5 fili
Diagonale:
17,78 cm (= 7″)
Risoluzione:
800 x 1280 px, 216 ppi
Angolo di osservazione:
> 85° da qualunque direzione
Temperatura ambiente:
da +5 °C a +40 °C
Campo di rilevamento:
30° orizzontale, 10° verticale
Grado di protezione:
IP3XD
Altezza di montaggio:
L 114 x H 181 x P 15 mm
Profondità di montaggio:
18 mm