Confronto articoli

Presa doppia SCHUKO 16 A 250 V~ con piastra di montaggio
Modulo pulsante a tirante 10 A 250 V~ contatto NO 1 polo

Panoramica

Specifica: bianco puro

Cod. ord.: 4780 13

UI: 10

EUR/pezzo: 18,19

SP: 13

EAN: 4010337092643

Panoramica

Specifica: con graffe di fissaggio

Cod. ord.: 3565 00

UI: 1

EUR/pezzo: 23,08

SP: 01

EAN: 4010337065081

 

Caratteristiche

  • Il bilanciere flottante dell’interruttore garantisce un posizionamento automatico e preciso del bilanciere nel telaio.
  • Fissaggio rapido (3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
  • Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
  • Prova di tensione dal lato anteriore.
  • La lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese garantisce un montaggio più rapido ed efficiente.
  • Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile.
  • Leva di sblocco facilmente accessibile.
  • Base in materiale termoplastico infrangibile.
  • Elementi di illuminazione LED utilizzabili di serie dal lato anteriore.
  • Ruotando di 180° l’elemento di illuminazione, a seconda dell’interruttore è possibile passare dall’illuminazione di controllo all’illuminazione continua.

Dati tecnici

Sezione dei conduttori
per conduttori da:
da 1,5 mm² a 2,5 mm²

Dati tecnici

Profondità di montaggio:
32 mm

Sezione dei conduttori
per conduttori rigidi e flessibili fino a:
2,5mm²
 

Avvisi

  • Collegabile anche illuminato.

Download

Scheda dati
PDF

Download

Scheda dati
PDF