Confronto articoli

Placca Gira Esprit
alluminio bianco puro satinato (verniciato)
Bilanciere 2 moduli con simbolo freccia

Panoramica

Specifica: 1 modulo

Cod. ord.: 0211 407

UI: 1

EUR/pezzo: 50,41

SP: 11

EAN: 4010337120087

Panoramica

Specifica: bianco crema brillante

Cod. ord.: 3294 01

UI: 10

EUR/pezzo: 10,84

SP: 01

EAN: 4010337041191

Caratteristiche

  • Alluminio verniciato.

Caratteristiche

  • Il bilanciere flottante dell’interruttore garantisce un posizionamento automatico e preciso del bilanciere nel telaio.
  • Fissaggio rapido (3,5 giri per ciascuna graffa di fissaggio).
  • Fissaggio più semplice delle graffe grazie alla robusta testa a intaglio della vite PZ1/fessura/PH.
  • Prova di tensione dal lato anteriore.
  • La lunghezza di spelatura uniforme (11 mm) per interruttori e prese garantisce un montaggio più rapido ed efficiente.
  • Possibilità di utilizzo di materiale conduttore rigido e flessibile.
  • Leva di sblocco facilmente accessibile.
  • Base in materiale termoplastico infrangibile.
  • Elementi di illuminazione LED utilizzabili di serie dal lato anteriore.
  • Ruotando di 180° l’elemento di illuminazione, a seconda dell’interruttore è possibile passare dall’illuminazione di controllo all’illuminazione continua.

Download

Scheda dati
PDF

Download

Scheda dati
PDF