Confronto articoli

Pannello tattile System 3000

Panoramica

Specifica: bianco crema brillante

Cod. ord.: 5365 01

UI: 1/5

EUR/pezzo: 86,64

SP: 02

EAN: 4010337096856

Panoramica

Specifica:

Cod. ord.:

UI:

EUR/pezzo:

SP:

EAN:

Caratteristiche

  • Il controllo avviene con un leggero tocco o scorrimento orizzontale sulla superficie di comando.
  • Possibilità di memorizzare tre valori di luminosità, con modulo dimmer System 3000.
  • Tempo di funzionamento e una posizione intermedia individuale memorizzabili con modulo di comando veneziane System 3000.
  • Funzione di blocco, con inserto di comando per veneziane System 3000.
  • Indicazione di stato tramite barra luminosa a LED per la visualizzazione della luminosità o della posizione della tenda.
  • Indicazione di stato permanente o temporanea (l'indicazione di stato si spegne dopo 5 secondi senza toccare).
  • Funzionamento su modulo interruttore, dimmer, veneziane o su modulo apparecchio derivato a 3 fili System 3000.
 

Dati tecnici

Temperatura ambiente:
da -5 °C a +45 °C
 

Download

Scheda dati
PDF

Download

Scheda dati
PDF