Confronto articoli

Modulo info System 106
Scatola sopra intonaco System 106
4 moduli

Panoramica

Specifica: acciaio inox

Cod. ord.: 5560 920

UI: 1

EUR/pezzo: 172,71

SP: 20

EAN: 4010337022831

Panoramica

Specifica: bianco traffico (verniciato)

Cod. ord.: 5504 902

UI: 1

EUR/pezzo: 187,97

SP: 20

EAN: 4010337022947

Caratteristiche

  • Per numeri civici che devono essere messi in rilievo in modo ben visibile.

Caratteristiche

  • Ridotto ingombro verticale di soli 28,4 mm.
  • Il montaggio verticale e orizzontale (solo per scatole sopra intonaco da 2, 3, 4 o 5 moduli) permette un adattamento ottimale nel luogo di installazione.
  • Indicato per l'uso su facciate con sistema di isolamento a cappotto.

Dati tecnici

Collegamenti
Sistema:
2 strisce di prese

Temperatura ambiente:
da -25 °C a +70 °C

Grado di protezione:
IP54
 

Avvisi

  • Questo prodotto puòessere ordinato esclusivamentetramite il servizio diciture Gira.
  • Scritte professionali mediante il servizio diciture Girawww.beschriftung.gira.de.

Avvisi

  • Alloggiamento per il montaggio sopra intonaco, 1 modulo solo per l'uso con il modulo citofono esterno e i componenti System 106 Keyless In.
 

Contenuto della fornitura

  • Il cavo piatto a 10 poli e le resistenze terminali sono in dotazione (eccezione: scatola sopra intonaco, 1 modulo).

Dimensionin mm

B 106,5 H 106,5 T 28,7

Dimensionin mm

1 modulo: 106,5 106,5 23,35
2 moduli: 106,5 213,0 25,35
3 moduli: 106,5 319,5 25,35
4 moduli: 106,5 426,0 25,35
2 x 2 moduli: 213,0 213,0 25,35
5 moduli: 106,5 532,5 25,35